Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22310EAW33ZZC3 - SNR

22310EAW33ZZC3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр50 mm
D - Наружный диаметр110 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца40 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца63,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца93,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораCN
Вес1,81 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность250 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность232 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка28,3 kN
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.83
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.87
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.79
N ref - Базовая частота вращения4900 tr/min
N lim - Предельная частота вращения6100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,662 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,338 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,901 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,451 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,404 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала63,8 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала61 mm
db - Минимальный диаметр втулки0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса99 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image