Cферические роликоподшипники

22311EF800 - SNR

22311EF800

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник для применения в условиях вибрации, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, специальный зазор класса С4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр55 mm
D - Наружный диаметр120 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца43 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца102,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,83 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораC4 Special
Вес2,34 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность296 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность274 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка33,4 kN
е - Коэффициент0.36
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.83
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.87
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.79
N ref - Базовая частота вращения4600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,61 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,39 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,703 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,352 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,401 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала66 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса109 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image