Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 55 mm D - Наружный диаметр 120 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 43 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 68,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 102,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 7,83 mm k - диаметр отверстия 3,5 mm Обозн. втулки H2311 Класс радиального зазора C3 Вес 2,29 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 296 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 274 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 33,4 kN е - Коэффициент 0.36 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.83 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.87 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.79 N ref - Базовая частота вращения 4600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,61 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,39 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,703 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,352 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,401 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 66 mm db - Минимальный диаметр втулки 61 mm Ce - Минимальная длина втулки 6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 109 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors