Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cферические роликоподшипники
22312EAKW33ZZ - SNR
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
60 mm
D - Наружный диаметр
130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
46 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
75,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
111,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
3
b- ширина паза
9 mm
k - диаметр отверстия
4 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
2,85 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
340 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
319 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
38,9 kN
е - Коэффициент
0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
1.91
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
1.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
2.9
N ref - Базовая частота вращения
4300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)