Cферические роликоподшипники

22312EAW33 - NTN

22312EAW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца75,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца111,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза9 mm
k - диаметр отверстия4 mm
Класс радиального зазораCN
Вес2,804 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность340 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность319 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка38,9 kN
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.91
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.9
N ref - Базовая частота вращения4300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала72 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса118 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image