Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22312EAW33ZZ - SNR

22312EAW33ZZ

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр60 mm
D - Наружный диаметр130 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца75,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца111,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза9 mm
k - диаметр отверстия4 mm
Класс радиального зазораCN
Вес2,804 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность340 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность319 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка38,9 kN
е - Коэффициент0.35
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.91
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.9
N ref - Базовая частота вращения4300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения5100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)5,625 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,375 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,768 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,384 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,402 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала75,3 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала72 mm
db - Минимальный диаметр втулки0 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса118 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image