Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 60 mm D - Наружный диаметр 130 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 46 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 111,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 9 mm k - диаметр отверстия 4 mm Класс радиального зазора CN Вес 2,892 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 340 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 319 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 38,9 kN е - Коэффициент 0.35 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.91 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.95 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.9 N ref - Базовая частота вращения 4300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 5100 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 72 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 118 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors