Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cферические роликоподшипники
22313EAC3 - SNR
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
65 mm
D - Наружный диаметр
140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
48 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
81,3 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
121,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
0
b- ширина паза
0 mm
k - диаметр отверстия
0 mm
Класс радиального зазора
C3
Вес
3,413 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
369 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
343 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
41,2 kN
е - Коэффициент
0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.01
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.06
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.06
N ref - Базовая частота вращения
4000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)