Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
---|---|
Марка | NTN |
d - Внутренний диаметр | 65 mm |
D - Наружный диаметр | 140 mm |
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 48 mm |
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 81,3 mm |
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 121,2 mm |
rs - Минимальный радиус галтели | 2,1 mm |
Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
b- ширина паза | 9,24 mm |
k - диаметр отверстия | 4 mm |
Обозн. втулки | H2313 |
Класс радиального зазора | CN |
Вес | 3,37 kg |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
---|---|
C - Динамическая грузоподъёмность | 369 kN |
C0 - Статическая грузоподъёмность | 343 kN |
Cu - Предельная усталостная нагрузка | 41,2 kN |
е - Коэффициент | 0.33 |
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.01 |
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.06 |
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.06 |
N ref - Базовая частота вращения | 4000 tr/min |
N lim - Предельная частота вращения | 4800 tr/min |
Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
---|---|
da min - Минимальный диаметр буртика вала | 77 mm |
db - Минимальный диаметр втулки | 72 mm |
Ce - Минимальная длина втулки | 6 mm |
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 128 mm |
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2 mm |