• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22313EMKW33 - NTN

22313EMKW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр65 mm
D - Наружный диаметр140 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца48 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца121,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза9,24 mm
k - диаметр отверстия4 mm
Обозн. втулкиH2313
Класс радиального зазораCN
Вес3,416 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность369 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность343 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка41,2 kN
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.01
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.06
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.06
N ref - Базовая частота вращения4000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала77 mm
db - Минимальный диаметр втулки72 mm
Ce - Минимальная длина втулки6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса128 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image