Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 70 mm D - Наружный диаметр 150 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 51 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 86 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 128,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10 mm k - диаметр отверстия 5 mm Обозн. втулки H2314 Класс радиального зазора CN Вес 4,1 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 420 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 396 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 46,7 kN е - Коэффициент 0.34 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.96 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.98 N ref - Базовая частота вращения 3800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 4500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 82 mm db - Минимальный диаметр втулки 76 mm Ce - Минимальная длина втулки 6 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 138 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors