Cферические роликоподшипники

22314EAKW33C3 - NTN

22314EAKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр70 mm
D - Наружный диаметр150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца51 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца86 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца128,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Обозн. втулкиH2314
Класс радиального зазораC3
Вес4,1 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность420 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность396 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка46,7 kN
е - Коэффициент0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.96
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.98
N ref - Базовая частота вращения3800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала82 mm
db - Минимальный диаметр втулки76 mm
Ce - Минимальная длина втулки6 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса138 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image