Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
70 mm
D - Наружный диаметр
150 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
51 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
86 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
128,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели
2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
3
b- ширина паза
10 mm
k - диаметр отверстия
5 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
4,176 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
420 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
396 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
46,7 kN
е - Коэффициент
0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
1.96
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
2.98
N ref - Базовая частота вращения
3800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
4500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)