Cферические роликоподшипники

22315EAW33C4 - NTN

22315EAW33C4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр75 mm
D - Наружный диаметр160 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца55 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца91,9 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца138,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,49 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Класс радиального зазораC4
Вес5,083 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность491 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность467 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка53,9 kN
е - Коэффициент0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.96
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.98
N ref - Базовая частота вращения3600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала87 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса148 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image