Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из полиамида, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 80 mm D - Наружный диаметр 170 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 58 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 98,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 147,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10 mm k - диаметр отверстия 5 mm Класс радиального зазора CN Вес 6 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 541 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 522 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 59,1 kN е - Коэффициент 0.34 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.96 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 2.98 N ref - Базовая частота вращения 3400 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 5,617 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,383 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,745 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,373 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,401 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 92 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 158 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors