Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник для применения в условиях вибрации, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, специальный зазор класса С3
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 85 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 60 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 156,7 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10,98 mm k - диаметр отверстия 5 mm Класс радиального зазора C3 Special Вес 7,16 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 599 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 604 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 67 kN е - Коэффициент 0.32 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.04 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.09 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.11 N ref - Базовая частота вращения 3200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3600 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,111 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,889 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,096 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,548 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,407 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 99 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 166 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors