Cферические роликоподшипники

22320EKF800 - SNR

22320EKF800

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник для применения в условиях вибрации, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12, специальный зазор класса С4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр100 mm
D - Наружный диаметр215 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца73 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца186,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза13,26 mm
k - диаметр отверстия6 mm
Обозн. втулкиH2320
Класс радиального зазораC4 Special
Вес12,55 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность827 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность844 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка88,9 kN
е - Коэффициент0.34
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.93
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки1.98
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки2.94
N ref - Базовая частота вращения2600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,08 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)8,92 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,964 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,482 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,405 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала114 mm
db - Минимальный диаметр втулки110 mm
Ce - Минимальная длина втулки7 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса201 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image