Cферические роликоподшипники

22324EF802 - SNR

22324EF802

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр260 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца86 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца224 mm
rs - Минимальный радиус галтели3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 4
b- ширина паза17,98 mm
k - диаметр отверстия8 mm
Класс радиального зазораCN Special
Вес22,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1170 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1280 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка127 kN
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.04
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.09
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.11
N ref - Базовая частота вращения2000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,578 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,422 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,328 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,664 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала134 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса246 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image