Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник для применения в условиях вибрации, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12, специальный зазор класса С4
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 260 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 86 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 224 mm rs - Минимальный радиус галтели 3 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 4 b- ширина паза 17,98 mm k - диаметр отверстия 8 mm Обозн. втулки H2324 Класс радиального зазора C4 Special Вес 22,15 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1170 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1280 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 127 kN е - Коэффициент 0.32 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.04 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.09 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.11 N ref - Базовая частота вращения 2000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,578 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,422 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,328 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,664 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 134 mm db - Минимальный диаметр втулки 131 mm Ce - Минимальная длина втулки 7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 246 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2,5 mm
Industry Calcul Factors