Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cферические роликоподшипники
22324EMKC3 - SNR
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
120 mm
D - Наружный диаметр
260 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
86 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
224 mm
rs - Минимальный радиус галтели
3 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
0
b- ширина паза
0 mm
k - диаметр отверстия
0 mm
Обозн. втулки
H2324
Класс радиального зазора
C3
Вес
22,75 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
1170 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
1280 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
127 kN
е - Коэффициент
0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.04
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.09
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.11
N ref - Базовая частота вращения
2000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
2500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)