Cферические роликоподшипники

22326EAW33C3 - NTN

22326EAW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр130 mm
D - Наружный диаметр280 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца93 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца164,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца243 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза18,94 mm
k - диаметр отверстия9 mm
Класс радиального зазораC3
Вес26,917 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1330 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1400 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка136 kN
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.01
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.06
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.06
N ref - Базовая частота вращения1800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала147 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса263 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image