Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 130 mm D - Наружный диаметр 280 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 93 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 164,7 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 243 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 4 b- ширина паза 18,94 mm k - диаметр отверстия 9 mm Класс радиального зазора C4 Вес 26,917 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1330 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1400 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 136 kN е - Коэффициент 0.33 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.01 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.06 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.06 N ref - Базовая частота вращения 1800 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2400 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,076 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 8,924 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,961 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,481 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,405 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 147 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 263 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors