• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22328EAKW33C4 - SNR

22328EAKW33C4

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр300 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца102 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца181,7 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца260,3 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 4
b- ширина паза18,94 mm
k - диаметр отверстия9 mm
Обозн. втулкиH2328
Класс радиального зазораC4
Вес33,39 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1540 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1720 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка163 kN
е - Коэффициент0.33
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки1.98
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.03
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.02
N ref - Базовая частота вращения1600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,574 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,426 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,303 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,652 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала157 mm
db - Минимальный диаметр втулки152 mm
Ce - Минимальная длина втулки8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса283 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image