Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 140 mm D - Наружный диаметр 300 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 102 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 0 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 260,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 4 b- ширина паза 18,94 mm k - диаметр отверстия 9 mm Класс радиального зазора C3 Вес 34,903 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1540 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1720 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 163 kN е - Коэффициент 0.33 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 1.98 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.03 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3.02 N ref - Базовая частота вращения 1600 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2200 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 6,574 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 9,426 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 5,303 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,652 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 157 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 283 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors