Cферические роликоподшипники

22334EMW33 - NTN

22334EMW33

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр170 mm
D - Наружный диаметр360 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца120 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца312,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза20,25 mm
k - диаметр отверстия10 mm
Класс радиального зазораCN
Вес59 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2200 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2630 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка236 kN
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.04
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.09
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.11
N ref - Базовая частота вращения1200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1800 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала187 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса343 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image