• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cферические роликоподшипники

22336EMW33C2 - SNR

22336EMW33C2

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр380 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца126 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца328,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели4 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3 ou 8
b- ширина паза20,9 mm
k - диаметр отверстия10 mm
Класс радиального зазораC2
Вес70,2 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2420 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность2810 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка249 kN
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.04
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.09
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.11
N ref - Базовая частота вращения1200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)6,574 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)9,426 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)5,31 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,655 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,411 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала197 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса363 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image