Cферические роликоподшипники

22338EMW33C4 - NTN

22338EMW33C4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр190 mm
D - Наружный диаметр400 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца132 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца345,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза20,8 mm
k - диаметр отверстия10 mm
Класс радиального зазораC4
Вес81,6 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность2600 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3120 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка272 kN
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.12
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.15
N ref - Базовая частота вращения1100 tr/min
N lim - Предельная частота вращения1600 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала210 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса380 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image