Cферические роликоподшипники

22344EMD1 - NTN

22344EMD1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр220 mm
D - Наружный диаметр460 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца145 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца388 mm
rs - Минимальный радиус галтели5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза20 mm
k - диаметр отверстия12 mm
Класс радиального зазораCN
Вес119 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность3010 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность3560 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка163 kN
е - Коэффициент0.32
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.06
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.1
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.13
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом1090 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой850 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала242 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса438 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image