Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзину
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
SNR
d - Внутренний диаметр
240 mm
D - Наружный диаметр
500 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
155 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
435,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели
5 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
20,1 mm
k - диаметр отверстия
12 mm
Обозн. втулки
H2348H
Класс радиального зазора
C3
Вес
144,29 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
3800 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
4310 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
353 kN
е - Коэффициент
0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.13
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.18
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.24
N ref - Базовая частота вращения
800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения
1300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)