Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cферические роликоподшипники
22352EMD1 - NTN
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Documentation
Product information
РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
Марка
NTN
d - Внутренний диаметр
260 mm
D - Наружный диаметр
540 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца
165 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца
0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца
456 mm
rs - Минимальный радиус галтели
6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания
8
b- ширина паза
27 mm
k - диаметр отверстия
16 mm
Класс радиального зазора
CN
Вес
186 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность
4020 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность
4830 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка
221 kN
е - Коэффициент
0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки
2.12
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки
2.16
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки
3.22
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом
920 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой
720 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура
-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура
200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала
286 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса
514 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса