Cферические роликоподшипники

22352EMKD1 - NTN

22352EMKD1

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр260 mm
D - Наружный диаметр540 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца165 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца456 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза27 mm
k - диаметр отверстия16 mm
Обозн. втулкиH2352H
Класс радиального зазораCN
Вес183 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4020 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность4830 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка221 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.12
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.16
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.22
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом920 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой720 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала286 mm
db - Минимальный диаметр втулки278 mm
Ce - Минимальная длина втулки11 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса514 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image