Cферические роликоподшипники

22356EMD1C3 - NTN

22356EMD1C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр280 mm
D - Наружный диаметр580 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца175 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца0 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца489 mm
rs - Минимальный радиус галтели6 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания8
b- ширина паза27 mm
k - диаметр отверстия16 mm
Класс радиального зазораC3
Вес228 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность4490 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5450 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка249 kN
е - Коэффициент0.31
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.13
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.18
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.24
N lim - Предельная скорость при смазывании маслом860 tr/min
N lim - Предельная скорость при смазывании консистентной смазкой670 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала306 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса554 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image