Cферические роликоподшипники

23022EMKW33C3 - NTN

23022EMKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр110 mm
D - Наружный диаметр170 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца45 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца154,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,45 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Обозн. втулкиH322
Класс радиального зазораC3
Вес3,52 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность417 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность517 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка56,7 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.89
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.4
N ref - Базовая частота вращения3500 tr/min
N lim - Предельная частота вращения4200 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала118,8 mm
db - Минимальный диаметр втулки118 mm
Ce - Минимальная длина втулки14 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса161,2 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image