Cферические роликоподшипники

23024EAW33C3 - NTN

23024EAW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр120 mm
D - Наружный диаметр180 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца46 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца134 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца164,9 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза7,83 mm
k - диаметр отверстия3,5 mm
Класс радиального зазораC3
Вес3,99 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность446 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность577 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка62 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.14
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.67
N ref - Базовая частота вращения3300 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала128,8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса171,2 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image