Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 120 mm D - Наружный диаметр 180 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 46 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 164,9 mm rs - Минимальный радиус галтели 2 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 7,83 mm k - диаметр отверстия 3,5 mm Обозн. втулки H3024 Класс радиального зазора C4 Вес 3,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 446 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 577 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 62 kN е - Коэффициент 0.22 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.07 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.14 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.67 N ref - Базовая частота вращения 3300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 3900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 11,151 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,85 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 9,062 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,531 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,446 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 128,8 mm db - Минимальный диаметр втулки 127 mm Ce - Минимальная длина втулки 7 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 171,2 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors