Cферические роликоподшипники

23028EAKW33C3 - SNR

23028EAKW33C3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце, конические отверстия 1:12

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр140 mm
D - Наружный диаметр210 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца53 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца155,6 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца192,7 mm
rs - Минимальный радиус галтели2 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза8,91 mm
k - диаметр отверстия4 mm
Обозн. втулкиH3028
Класс радиального зазораC3
Вес6,13 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность597 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность783 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка80,4 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.07
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.14
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.67
N ref - Базовая частота вращения2800 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3400 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)11,125 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)13,875 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)8,89 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,445 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,445 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала148,8 mm
db - Минимальный диаметр втулки147 mm
Ce - Минимальная длина втулки8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса201,2 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image