Cферические роликоподшипники

23030EMC3 - SNR

23030EMC3

Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр150 mm
D - Наружный диаметр225 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца56 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца206,6 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания0
b- ширина паза0 mm
k - диаметр отверстия0 mm
Класс радиального зазораC3
Вес7,9 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность660 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность893 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка89,7 kN
е - Коэффициент0.21
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.13
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.77
N ref - Базовая частота вращения2600 tr/min
N lim - Предельная частота вращения3100 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)11,63 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)14,37 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)9,295 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)4,648 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,447 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da max - Максимальный диаметр буртика вала0 mm
da min - Минимальный диаметр буртика вала160,2 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса214,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image