Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 160 mm D - Наружный диаметр 240 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 60 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 178,5 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 220,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 10,52 mm k - диаметр отверстия 5 mm Обозн. втулки H3032 Класс радиального зазора CN Вес 9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 748 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1000 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 98,6 kN е - Коэффициент 0.21 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.13 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.2 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.77 N ref - Базовая частота вращения 2400 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 170,2 mm db - Минимальный диаметр втулки 168 mm Ce - Минимальная длина втулки 8 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 229,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors