Cферические роликоподшипники

23032EAKW33C4 - NTN

23032EAKW33C4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр160 mm
D - Наружный диаметр240 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца60 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца178,5 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца220,2 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза10,52 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Обозн. втулкиH3032
Класс радиального зазораC4
Вес9 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность748 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1000 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка98,6 kN
е - Коэффициент0.21
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.13
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.2
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.77
N ref - Базовая частота вращения2400 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2900 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала170,2 mm
db - Минимальный диаметр втулки168 mm
Ce - Минимальная длина втулки8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса229,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image