Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, неразъемный массивный сепаратор, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 160 mm D - Наружный диаметр 240 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 60 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 220,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 4 b- ширина паза 10,52 mm k - диаметр отверстия 5 mm Класс радиального зазора C2 Вес 9,58 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 748 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1000 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 98,6 kN е - Коэффициент 0.21 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.13 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.2 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.77 N ref - Базовая частота вращения 2400 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2900 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 11,14 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,861 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,991 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,496 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,446 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 170,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 229,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors