Cферические роликоподшипники

23034EAKW33C3 - NTN

23034EAKW33C3

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр170 mm
D - Наружный диаметр260 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца67 mm
d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца191,8 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца237,4 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза12 mm
k - диаметр отверстия5 mm
Обозн. втулкиH3034
Класс радиального зазораC3
Вес13 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность914 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1240 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка120 kN
е - Коэффициент0.22
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки3.01
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки3.07
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.58
N ref - Базовая частота вращения2200 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2700 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала180,2 mm
db - Минимальный диаметр втулки179 mm
Ce - Минимальная длина втулки8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса249,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image