Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Самоустанавливающийся двухрядный роликовый подшипник, сепаратор из листовой стали, канавка и отверстия для смазывания на внешнем кольце
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 170 mm D - Наружный диаметр 260 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 67 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 191,8 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 237,4 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 ou 4 b- ширина паза 12 mm k - диаметр отверстия 5 mm Класс радиального зазора C2 Вес 13 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 914 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1240 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 120 kN е - Коэффициент 0.22 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3.01 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.07 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.58 N ref - Базовая частота вращения 2200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 11,115 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 13,886 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 8,817 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 4,409 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,445 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da max - Максимальный диаметр буртика вала 0 mm da min - Минимальный диаметр буртика вала 180,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 249,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors