Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 180 mm D - Наружный диаметр 280 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 74 mm d2 - Наружный диаметр внутреннего кольца 203,6 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 255 mm rs - Минимальный радиус галтели 2,1 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 13,24 mm k - диаметр отверстия 6 mm Класс радиального зазора C3 Вес 16,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 1080 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 1450 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 137 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.89 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.95 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.4 N ref - Базовая частота вращения 2000 tr/min N lim - Предельная частота вращения 2500 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 190,2 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 269,8 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 2 mm
Industry Calcul Factors