Cферические роликоподшипники

23036EMKW33C4 - NTN

23036EMKW33C4

Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.

Documentation

  • 3D файл

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаNTN
d - Внутренний диаметр180 mm
D - Наружный диаметр280 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца74 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца255 mm
rs - Минимальный радиус галтели2,1 mm
Кол-во отверстий для пересмазывания3
b- ширина паза13,24 mm
k - диаметр отверстия6 mm
Обозн. втулкиH3036
Класс радиального зазораC4
Вес16,533 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность1080 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность1450 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка137 kN
е - Коэффициент0.23
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.89
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.95
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки4.4
N ref - Базовая частота вращения2000 tr/min
N lim - Предельная частота вращения2500 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-40 °C
Tmax - Макс. рабочая температура200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала190,2 mm
db - Минимальный диаметр втулки189 mm
Ce - Минимальная длина втулки8 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса269,8 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image