Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
0
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка SNR d - Внутренний диаметр 17 mm D - Наружный диаметр 47 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 19 mm d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца 23,9 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 37,3 mm rs - Минимальный радиус галтели 1 mm Класс радиального зазора CN Класс точности P0 Вес 0,16 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 12,5 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3,2 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 0,15 kN е - Коэффициент 0.32 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.03 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 1.94 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 3 N lim - Предельная частота вращения 10000 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -20 °C Tmax - Макс. рабочая температура 120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) 4,278 Hz BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) 6,722 Hz BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) 4,182 Hz BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) 2,091 Hz FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) 0,389 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 22 mm da max - Максимальный диаметр буртика вала 23,85 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 42 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 1 mm