Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность. Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти
Добавить этот товар в корзинуDocumentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | |
|---|---|
| Марка | NTN |
| d - Внутренний диаметр | 220 mm |
| D - Наружный диаметр | 340 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 90 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 310 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 3 mm |
| Кол-во отверстий для пересмазывания | 3 |
| b- ширина паза | 15,37 mm |
| k - диаметр отверстия | 7 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Вес | 31,8 kg |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | |
|---|---|
| C - Динамическая грузоподъёмность | 1530 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 2110 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 188 kN |
| е - Коэффициент | 0.23 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.89 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.95 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 4.4 |
| N ref - Базовая частота вращения | 1600 tr/min |
| N lim - Предельная частота вращения | 2100 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -40 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 200 °C |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | |
|---|---|
| da min - Минимальный диаметр буртика вала | 232,4 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 327,6 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 2,5 mm |