0
Documentation
Product information
| РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ | | Марка | SNR |
| d - Внутренний диаметр | 20 mm |
| D - Наружный диаметр | 52 mm |
| B - Ширина подшипника/внутреннего кольца | 21 mm |
| d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца | 26,9 mm |
| D1 - Внутренний диаметр наружного кольца | 44,9 mm |
| rs - Минимальный радиус галтели | 1,1 mm |
| Класс радиального зазора | CN |
| Класс точности | P0 |
| Вес | 0,24 kg |

| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА | | C - Динамическая грузоподъёмность | 12,4 kN |
| C0 - Статическая грузоподъёмность | 3,35 kN |
| Cu - Предельная усталостная нагрузка | 0,15 kN |
| е - Коэффициент | 0.29 |
| Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки | 2.27 |
| Y1 - Коэффициент осевой нагрузки | 2.17 |
| Y2 - Коэффициент осевой нагрузки | 3.35 |
| N lim - Предельная частота вращения | 8900 tr/min |
| Tmin - Мин. рабочая температура | -20 °C |
| Tmax - Макс. рабочая температура | 120 °C |
| ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ | | BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин) | 4,835 Hz |
| BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин) | 7,165 Hz |
| BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин) | 4,866 Hz |
| BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин) | 2,433 Hz |
| FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин) | 0,403 Hz |
| РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ | | da min - Минимальный диаметр буртика вала | 26,5 mm |
| Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса | 45,5 mm |
| ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса | 1 mm |