Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 260 mm D - Наружный диаметр 400 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 104 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 365,1 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 3 b- ширина паза 18,29 mm k - диаметр отверстия 8 mm Обозн. втулки H3052H Класс радиального зазора CN Вес 45,9 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2060 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 2910 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 247 kN е - Коэффициент 0.23 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 2.89 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 2.95 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.4 N ref - Базовая частота вращения 1300 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1800 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 274,6 mm db - Минимальный диаметр втулки 272 mm Ce - Минимальная длина втулки 11 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 385,4 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors