Пропустить Заголовок Пропустить Основное содержание Пропустить Нижний колонтитул
Сферические роликоподшипники способны выдерживать значительные нагрузки и несоосность . Они прекрасно подходят для эксплуатации в суровых условиях при вибрациях и ударах (дробилки, вибрационные грохоты и т.д.). Благодаря концепции ULTAGE NTN предлагает непревзойдённый срок службы и выносливость подшипников.
Войти Добавить этот товар в корзину Documentation Технический паспорт 3D файл Подробный технический лист Product information РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ Марка NTN d - Внутренний диаметр 280 mm D - Наружный диаметр 420 mm B - Ширина подшипника/внутреннего кольца 106 mm D1 - Внутренний диаметр наружного кольца 385,2 mm rs - Минимальный радиус галтели 4 mm Кол-во отверстий для пересмазывания 8 b- ширина паза 18,32 mm k - диаметр отверстия 8 mm Обозн. втулки H3056H Класс радиального зазора CN Вес 50,55 kg
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА C - Динамическая грузоподъёмность 2170 kN C0 - Статическая грузоподъёмность 3150 kN Cu - Предельная усталостная нагрузка 263 kN е - Коэффициент 0.22 Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки 3 Y1 - Коэффициент осевой нагрузки 3.07 Y2 - Коэффициент осевой нагрузки 4.58 N ref - Базовая частота вращения 1200 tr/min N lim - Предельная частота вращения 1700 tr/min Tmin - Мин. рабочая температура -40 °C Tmax - Макс. рабочая температура 200 °C
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ da min - Минимальный диаметр буртика вала 294,6 mm db - Минимальный диаметр втулки 292 mm Ce - Минимальная длина втулки 12 mm Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса 405,4 mm ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса 3 mm
Industry Calcul Factors