Двухрядные самоустанавливающиеся шарикоподшипники

2305EEG15 - SNR

2305EEG15

0

Documentation

Product information

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
МаркаSNR
d - Внутренний диаметр25 mm
D - Наружный диаметр62 mm
B - Ширина подшипника/внутреннего кольца24 mm
d1 - Наружный диаметр внутреннего кольца33,4 mm
D1 - Внутренний диаметр наружного кольца53,1 mm
rs - Минимальный радиус галтели1,1 mm
Класс радиального зазораCN
Класс точностиP0
Вес0,36 kg
undefined
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА
C - Динамическая грузоподъёмность18 kN
C0 - Статическая грузоподъёмность5 kN
Cu - Предельная усталостная нагрузка0,23 kN
е - Коэффициент0.28
Y0 - коэффициент статической осевой нагрузки2.4
Y1 - Коэффициент осевой нагрузки2.29
Y2 - Коэффициент осевой нагрузки3.54
N lim - Предельная частота вращения7300 tr/min
Tmin - Мин. рабочая температура-20 °C
Tmax - Макс. рабочая температура120 °C
ЧАСТОТЫ ПОДШИПНИКОВ
BPFO - Частота вращения по внешнему кольцу (60 об/мин)4,817 Hz
BPFI - Частота вращения внутреннему кольцу (60 об/мин)7,183 Hz
BSF - Частота вращения тела качения (60 об/мин)4,796 Hz
BRF - Частота прохождения контакта тела качения (60 об/мин)2,398 Hz
FTF - Частота вращения сепаратора (60 об/мин)0,401 Hz
РАЗМЕРЫ ОКРУЖАЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ
da min - Минимальный диаметр буртика вала31,5 mm
Da max - Максимальный диаметр буртика корпуса55,5 mm
ra max - Максимальный радиус галтели вала и корпуса1 mm
undefined